3. Belimo Energy Valve™

EV040R2+BAC



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
EV040R2+BAC

EV040R2+BAC

Elektr. Zawór Belimo Energy Valve™, 2-drogowy PI-CCV, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 40, Gwint wewnętrzny i zewnętrzny, Rp 1 1/2"G 2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2.78 l/s, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F], Monitorowanie stężenia glikolu

Do montażu w rurociągach zalecamy złączkę rurową gwintowaną ZREV..F.
For information on supplied parts and available accessories, see data sheet.

Cena katalogowa
8 179,00 PLN
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
Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Archiwum

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Oprogramowanie / Aplikacje
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
A-22PE-A05

A-22PE-A05

Element teowy z tuleją do montażu czujnika temperatury, DN 40

Cena katalogowa: 314,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 80 mm, G 1/2", SW27

Cena katalogowa: 222,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Pierścień uszczelniający do modułu złącza RJ z zaciskiem

Cena katalogowa: 124,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Z-INSH32

Z-INSH32

Osłona izolacyjna do zaworu EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 32...50
tylko do zastosowań bez kondensacji

Cena katalogowa: 168,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Przedłużenie szyjki zaworu do zaworu kulowego DN 15...50

Cena katalogowa: 722,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZR2340

ZR2340

Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego z gwintem wewnętrznym, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"

Cena katalogowa: 196,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZREV40F

ZREV40F

Złączka rurowa gwintowana do zaworu EPIV / Energy Valve z gwintem zewnętrznym, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

Cena katalogowa: 282,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Przyrząd nastawczy do przewodowego i bezprzewodowego konfigurowania, obsługiwania i diagnozowania. Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows

Dostępne do bezpłatnego pobrania
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Konwerter Bluetooth/USB do NFC/MP-Bus
do urządzeń konfigurowalnych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Cena katalogowa: 1 932,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Łącza i moduły polowe

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Przetwornik szyny M

Cena katalogowa: 1 712,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Czujniki

22WDP-111

22WDP-111

Czujnik ciśnienia różnicowego wody, 0...1 bar, 0...15 psi, aktywny, 0...10 V

Cena katalogowa: 2 520,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
22WDP-112

22WDP-112

Czujnik ciśnienia różnicowego wody, 0...2.5 bar, 0...36 psi, aktywny, 0...10 V

Cena katalogowa: 2 520,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
22WDP-114

22WDP-114

Czujnik ciśnienia różnicowego wody, 0...4 bar, 0...58 psi, aktywny, 0...10 V

Cena katalogowa: 2 520,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
22WDP-115

22WDP-115

Czujnik ciśnienia różnicowego wody, 0...6 bar, 0...87 psi, aktywny, 0...10 V

Cena katalogowa: 2 520,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
22PDP-185

22PDP-185

Czujnik ciśnienia różnicowego wody, 0...5 bar, 0...73 psi, aktywny, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Cena katalogowa: 3 963,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
22PDP-186

22PDP-186

Czujnik ciśnienia różnicowego wody, 0...10 bar, 0...150 psi, aktywny, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Cena katalogowa: 3 963,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
22PDP-189

22PDP-189

Czujnik ciśnienia różnicowego wody, 0...35 bar, 0...510 psi, aktywny, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Cena katalogowa: 3 963,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Wymienne moduły czujników

R-22PE-0UG

R-22PE-0UG

Moduł czujnika do licznika energii termicznej (TEM) DN 40

Cena katalogowa: 2 761,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Belimo Energy Valve™ – Referencje: Citizen Plaza, Nashville, USA

Zjawisko niskiej różnicy temperatur jest częstym i kosztownym problemem w wielu dużych obiektach na całym świecie. Tak było w przypadku JJL, agencji nieruchomości obsługującej biurowce w stanie Tennessee, do czasu zainstalowania Belimo Energy Valve™.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Belimo Energy Valve™ – Referencje: Bouygues Construction, Guyancourt, Francja

Pierwsza na świecie: renowacja budynku, która uzyskała potrójny certyfikat. 
Firma Bouygues określiła na etapie planowania tę potrójną certyfikację jako cel projektu. Opracowano m.in. innowacyjną instalację klimatyzacyjną ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF). Zawór Belimo Energy Valve™ ma kluczową rolę do odegrania w projekcie.
 

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Belimo Energy Valve™ – elektroniczny zawór równoważący

Łatwe monitorowanie oraz optymalizowanie pracy obiegów grzewczych i chłodniczych poprzez: - zdalne sterowanie zaworem za pośrednictwem Internetu oraz połączenie z chmurą, - równoważenie instalacji, - monitorowanie stężenia glikolu, - regulowanie mocy wymiennika, natężenia przepływu i kontrolowanie różnicy temperatur.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Wzór
2-drog.
V'nom [l/s]
2.78
Nastawialne natężenie przepływu
25...100% V'nom
Czynnik
Woda, woda z dodatkiem maks. 60% obj. glikolu.
Temperatura czynnika
-10...120°C [14...248°F]
Temperatura czynnika, wskazówka
Przy temperaturze czynnika wynoszącej -10...2°C zaleca się ogrzewanie osi lub przedłużenie szyjki zaworu.
Ciśnienie zamknięcia
1400 kPa
Uwaga dotycząca ciśnienia różnicowego
200 kPa w celu zapewnienia cichej pracy
Charakterystyka przepływu {Tools}
Charakterystyka stałoprocentowa
Dopuszczalne przecieki {Tools}
Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
Przyłącze rurowe
Gwint wewnętrzny i zewnętrzny

Specyfikacje siłowników

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
3.9 W
Moc znamionowa
7.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Połączenie z Ethernetem
Gniazdo wtykowe RJ45
Rodzaj sterowania
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
  • Chmura
Kategoria ochronna
IP54

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)