Начало
0

Позиции във вашата папка с изтеглени документи

Папката с изтеглени документи е празна
Преглед на папка с изтеглени документи
0
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
  • 0

    Позиции във вашата папка с изтеглени документи

    Папката с изтеглени документи е празна
    Преглед на папка с изтеглени документи
  • 0

    Позиции във вашата кошница

    Кошницата е празна.
    Преглед на кошница / Списък за проект
    Експорт като .xlsx Експорт като .csv Импорт от .csv
  1. Home
  2. Вентили
  3. Сферични регулиращи вентили

R409DK



Learn more
Back to product category
R409DK

R409DK

Characterised control valve, 2-way, DN 10, External thread, G 3/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Fluid temperature 2...130°C [36...266°F]
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
0/0 Suitable actuators for Requesting actuators for R409DK
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
    ZR4510

    ZR4510

    Pipe connector for ball valve with external thread, DN 10, Rp 3/8", G 3/4"

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    Kvs
    2.5 m³/h
    Fluid
    Water, potable water (on request), water with glycol up to max. 50% vol.
    Fluid temperature
    2...130°C [36...266°F]
    Fluid temperature note
    The allowed fluid temperature can be limited, depending on the type of actuator. Limitations can be found in the respective data sheets of the actuators.
    Close-off pressure
    1400 kPa
    Flow characteristic {Tools}
    Equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Air-bubble tight, leakage rate A
    Pipe connection
    External thread