2. CESIM

Bezkompromisowe bezpieczeństwo

Siłowniki Belimo z funkcją bezpieczeństwa ratują życie oraz zmniejszają zakres uszkodzeń budynków i mienia. Siłowniki te charakteryzują się wysoką niezawodnością, ponieważ zostały zaprojektowane specjalne z myślą o przestawianiu klap przeciwpożarowych jako kluczowym aspekcie kompleksowej strategii zarządzania ochroną przeciwpożarową w budynkach.
Pełen asortyment siłowników z funkcją bezpieczeństwa oraz o krótkich czasach ruchu zwiększa bezpieczeństwo, zapobiegając niebezpiecznym sytuacjom i gwarantując kontrolowane warunki w przestrzeniach produkcyjnych, laboratoriach lub na innych wrażliwych obszarach.

Technologia, która ratuje życie

Firma Belimo od dziesięcioleci wprowadza innowacje podwyższające poziom bezpieczeństwa w budynkach, dzięki czemu stała się światowym liderem rynku siłowników z funkcją bezpieczeństwa.Jedną z takich innowacji jest opatentowany mechanizm Safety Lock, który w przypadku pożaru niezawodnie utrzymuje siłownik w pozycji bezpiecznej.

  • Siłowniki klap przeciwpożarowych
  • Siłowniki klap wentylacji pożarowej

Dowiedz się więcej o siłownikach do klap przeciwpożarowych i klap wentylacji pożarowej od Robin

Klapy przeciwpożarowe chronią kanały i otwory umożliwiające przepływ powietrza przez przegrody budowlane, zapobiegając rozprzestrzenianiu się ciepła, ognia i dymu.Techniczna ochrona przeciwpożarowa jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, szczególnie w nowoczesnych budynkach o nietypowych konstrukcjach, mieszanym zastosowaniu lub przy rosnącej złożoności i wielkości budynków.Firma Belimo to światowy lider w dziedzinie siłowników do klap przeciwpożarowych i klap wentylacji pożarowej, posiadający ugruntowaną wiedzę specjalistyczną i bogate doświadczenie.Dowiedz się od Robin, jak można zmodernizować siłownik do klap ochrony przeciwpożarowej i wentylacji pożarowej bez konieczności wymiany całego zespołu klapy.

  • Presentation: Belimo Safety Solutions (Europe) (pdf - 1,6 MB)

Ochrona życia i mienia

Siłowniki ze sprężyną powrotną lub elektryczną funkcją bezpieczeństwa gwarantują bezpieczną pracę instalacji w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Procedury zapewniania jakości gwarantują pełną weryfikację pracy każdego urządzenia oraz jego pełną identyfikowalność, a także obejmują 90 procedur kontrolnych zapewniających zgodność z najsurowszymi normami jakości.

  • Siłowniki do przepustnic powietrza z funkcją bezpieczeństwa

Dowiedz się więcej o siłownikach do przepustnic z funkcją bezpieczeństwa od Robin

Asortyment siłowników z funkcją bezpieczeństwa firmy Belimo powstał z myślą o klapach i zaworach wymagających maksymalnej dostępności w celu ochrony instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i innymi potencjalnie niebezpiecznymi zdarzeniami. Dowiedz się od Robin, jaki wpływ ma asortyment siłowników z funkcją bezpieczeństwa i siłowników obrotowych ze sprężyną powrotną firmy Belimo na ochronę mienia i zapobieganie szkodom finansowym.

  • Presentation: Belimo Safety Failsafe Actuators (Europe) (pdf - 1,14 MB)

Kontrolowanie warunków w obszarach o szczególnych wymaganiach

Siłowniki o bardzo krótkim czasie ruchu odgrywają istotną rolę przy zapewnieniu kontrolowanych warunków w pomieszczeniach produkcyjnych, laboratoriach i innych miejscach o szczególnej wrażliwości na warunki otoczenia. Siłowniki Belimo pozwalają na bardzo szybkie i ciche otwieranie oraz zamykanie przepustnic powietrza nawet w niesprzyjających warunkach.

  • Siłowniki o krótkich czasach ruchu

Wpływ jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze zdrowie

Około 90 procent czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, a dorosła osoba potrzebuje do oddychania około 12000 litrów powietrza dziennie. Dlatego trzeba zdawać sobie sprawę, że jakość powietrza w pomieszczeniach silnie wpływa na nasze samopoczucie. Firma Belimo udostępnia zarówno obszerne informacje o wpływie wilgotności powietrza w pomieszczeniach, lotnych związków organicznych i central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, jak i praktyczne wskazówki dotyczące utrzymywania zdrowych warunków w budynkach.

Dowiedz się więcej:

  • Jakość powietrza w pomieszczeniach a nasze zdrowie
  • Lepsza jakość powietrza – lepsza wydajność

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.