Czujniki jakości powietrza

Inteligentne czujniki jakości powietrza do instalacji HVAC

Czujniki jakości powietrza od Belimo, takie jak czujniki stężenia CO2 i VOC, gwarantują optymalną jakość powietrza w pomieszczeniach, wyższy komfort i maksymalne oszczędności energii w budynkach. Dostępne są również czujniki wielofunkcyjne umożliwiające jednoczesny pomiar temperatury i wilgotności.

Cechy

  • Dwukanałowy czujnikCO2 wykorzystujące metodę NDIR (niedyspersyjna absorpcja podczerwieni). Dodatkowy kanał odniesienia umożliwia niezawodną kompensację długoterminowych dryftów oraz dryftów temperaturowych, zapewniając maksymalną dokładność i długoterminową stabilność. 
  • Szeroki asortyment czujników wielofunkcyjnych do pomiaruCO2, wilgotności, temperatury i lotnych związków organicznych pozwala obniżyć koszty robocizny i materiałów. 
  • Dwukanałowa automatyczna kalibracja umożliwia używanie czujnikówCO2 Belimo we wszystkich budynkach i do wszystkich zastosowań, nawet tam, gdzie nie można zastosować metody automatycznej kalibracji tła (ABC). 

Innowacje zapewniające spokój

Bezproblemowe

Niezawodne

Intuicyjne

Asortyment

Czujniki kanałowe
 

Jakość powietrza22DC

Czujniki kanałowe CO2

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Jakość powietrza22DTC

Czujniki kanałowe CO2 / temperatury

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Jakość powietrza22DCV

Kanałowe czujniki CO2 / LZO

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Jakość powietrza22DTM

Kanałowe czujniki CO2 / wilgotności / temperatury

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Jakość powietrza22DCK

Czujniki kanałowe

CO2 / LZO / mieszaniny CO2 + LZO / temperatury

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Jakość powietrza22DCM

Czujniki kanałowe CO2 / LZO / temperatury

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Asortyment

Czujniki pomieszczeniowe
 

Regulatory pomieszczenioweP-22RT..D

Aktywny

Z dotykowym wyświetlaczem ePaper

  • Wyświetl produkty

Czujniki pomieszczeniowe22RT

Aktywny

  • Wyświetl produkty

Wyższa jakość powietrza w pomieszczeniach dzięki precyzyjnym czujnikom do instalacji HVAC

Czujniki jakości powietrza odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych instalacjach HVAC, dostarczając w czasie rzeczywistym dane o warunkach środowiskowych w pomieszczeniach, aby zapewnić zdrowie, komfort i efektywność energetyczną. Czujniki jakości powietrza od Belimo umożliwiają dokładny, ciągły pomiar CO₂, całkowitej sumy lotnych związków organicznych (TVOC) i innych parametrów środowiskowych, takich jak temperatura i wilgotność – umożliwiając realizowanie strategii precyzyjnej regulacji w budynkach usługowo-handlowych, przemysłowych i użyteczności publicznej.

Najważniejsze zalety czujników jakości powietrza do instalacji HVAC

Czujniki jakości powietrza od Belimo zapewniają szereg korzyści zarówno z punktu widzenia eksploatacji budynku, jak i zdrowia środowiskowego: 

  • Wentylacja regulowana w zależności od zapotrzebowania (DCV)

    Dostosowuje przepływ powietrza na podstawie poziomów CO₂ i VOC mierzonych w czasie rzeczywistym, zmniejszając straty energii i zwiększając komfort użytkowników. 

  • Zgodność z przepisami BHP

    Pomaga spełnić wymogi norm jakości powietrza w szkołach, szpitalach, biurach i budynkach użyteczności publicznej.

  • Wyższy komfort

    Utrzymuje idealne poziomy CO2 i wilgotności, sprzyjające funkcjom poznawczym i dobremu samopoczuciu. 

  • Sprawność energetyczna instalacji

    Dzięki optymalizacji prędkości wymiany powietrza zapobiega nadmiernej wentylacji i związanym z nią kosztom energii. 

  • Idealna integracja

    Wyjścia Modbus, BACnet, 0...10 V i 4...20 mA pozwalają na natychmiastowe integrowanie z systemami BMS. 

  • Stabilność długoterminowa

    Wyposażone w zaawansowane elementy pomiarowe i funkcję automatycznej kalibracji, aby zapewnić długoterminową stabilność. 

Typowe zastosowania czujników Belimo IAQ

Czujniki jakości powietrza od Belimo są odpowiednie do różnorodnych zastosowań w instalacjach HVAC, w tym:

  • Budynki usługowo-handlowe

    W biurach, szkołach, hotelach i placówkach handlu detalicznego w celu zapewnienia komfortu użytkownikom i ograniczenia zużycia energii. 

  • Placówki opieki zdrowotnej

    Zapewnia czyste i zgodne z przepisami powietrze w salach pacjentów, poczekalniach i laboratoriach. 

  • Budynki placówek edukacyjnych i użyteczności publicznej

    Monitoruje jakość powietrza w salach lekcyjnych i audytoriach, aby zapewnić warunki korzystne dla zdolności poznawczych i higieny. 

  • Inteligentne budynki

    Stanowi podstawę inteligentnych instalacji HVAC, umożliwiając regulację i raportowanie oparte na danych zbieranych czasie rzeczywistym. 

Dobór odpowiedniego czujnika jakości powietrza

Wybierając czujnik jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ) do instalacji HVAC, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • Mierzone parametry

    Wybierz czujniki do monitorowania stężenia CO2, całkowitego stężenia LZO, temperatury, wilgotności lub ich kombinacji w zależności od zastosowania. 

    Serie produktów:

    • CO2 
    • CO2 + temperatura
    • CO2 + temperatura + wilgotność
    • CO2 + LZO 
    • CO2 + LZO + temperatura 
    • CO2 + LZO + temperatura + mieszanina CO2/LZO 
  • Rozmieszczenie czujników

    Zastosuj czujniki kanałowe do monitorowania instalacji oraz czujników pomieszczeniowe do regulacji strefowej. 

  • Technologia czujników

    Wybierz czujniki ABC, gdy w budynku występują regularne cykle wymiany powietrza. Zastosuj czujniki dwukanałowe, gdy ze względu na ciągłą obecność ludzi lub słabą wentylację nie można zapewnić prawidłowego poziomu odniesienia.

    Czujniki ABC (z automatyczną kalibracją – Automatic Baseline Correction)
    Najlepsze do zastosowań, w których występuje regularny dopływ świeżego powietrza (np. pomieszczenia wentylowane codziennie). Są automatycznie kalibrowane, aby zapewnić długoterminową stabilność i dokładność.

    Czujniki dwukanałowe
    Idealne do zastosowań, w których nie można zagwarantować dopływu świeżego powietrza. W czujnikach tych zastosowano wewnętrzny kanał odniesienia, aby zapewnić wiarygodne i precyzyjne pomiary, nawet w stale zajętych pomieszczeniach.

  • Dokładność pomiaru i zakres pomiarowy

    Upewnij się, że zakres i precyzja pomiaru czujnika są zgodne z wymaganiami jakości powietrza w danym projekcie. 

  • Kompatybilność sygnału wyjściowego

    Dopasuj wyjście analogowe lub cyfrowe do systemu BMS lub systemu regulacji. 

  • Odporność na warunki środowiskowe

    Zastosuj obudowę o odpowiednim stopniu ochrony IP do zastosowań wewnętrznych lub w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

Czy masz więcej pytań dotyczących czujników jakości powietrza?

Kontakt z przedstawicielem

Więcej tematów dotyczących czujników

  • Dowiedz się więcej o czujnikach temperatury

  • Dowiedz się więcej o czujnikach wilgotności

  • Dowiedz się więcej o czujnikach ciśnienia

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.