01DT-1DH
Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny, Ni1000TK5000, Długość sondy 50 mm, Średnica sondy 6 mm
Części zawarte w zestawie: zacisk montażowy, wkręty, folia samoprzylepna
- Cena katalogowa
- 236,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
A-22D-A03
Kołnierz montażowy do sondy czujnika 6 mm, do max. 120°C [248°F], Tworzywo sztuczne
A-22D-A03.1
Kołnierz montażowy do sondy czujnika 6 mm, do max. 120°C [248°F], Wielopak 50 szt., Tworzywo sztuczne
A-22D-A05
Kołnierz montażowy do sondy czujnika 6 mm, do maks. 260°C, Mosiądz
A-22P-A45
Złącze zaciskowe, G 1/4" (gwint zewnętrzny) do 6 mm, z pierścieniem nacinającym
Tuleje zanurzeniowe
Akcesoria elektryczne
A-22G-A01.1
Adapter przyłącza flex conduit, M20x1.5, do dławnicy kablowej 1x 6 mm
Wielopak 10 szt.
Belimo Sensor Range
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.
Dane techniczne
- Połączenie elektryczne
- Zaciski
- Wartości pomiarowe
- Temperatura
- Sygnał wyjściowy
- Ni1000TK5000
- Wyjście pasywnego czujnika temperatury
- Ni1000TK5000
- Długość sondy
- 50 mm