01DT-1QH



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
01DT-1QH

01DT-1QH

Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury pasywny, NTC20k, Długość sondy 50 mm, Średnica sondy 6 mm

Części zawarte w zestawie: zacisk montażowy, wkręty, folia samoprzylepna

Cena katalogowa
215,00 PLN
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
Dane CAD 3D
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
A-22P-A06

A-22P-A06

Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 50 mm, G 1/2", SW27

Cena katalogowa: 164,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A18

A-22P-A18

Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 50 mm, R 1/2", SW22

Cena katalogowa: 82,00 PLN
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
Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Połączenie elektryczne
Zaciski
Wartości pomiarowe
Temperatura
Sygnał wyjściowy
NTC20k
Wyjście pasywnego czujnika temperatury
NTC20k
Długość sondy
50 mm

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.