3. Czujniki kanałowe (powietrze)

22DT-14H



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
22DT-14H

22DT-14H

Czujnik kanałowy/zanurzeniowy temperatury aktywny, 4...20 mA, Długość sondy 50 mm, Średnica sondy 6 mm

Części zawarte w zestawie: zacisk montażowy, wkręty, folia samoprzylepna

Cena katalogowa
477,00 PLN
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
Cena katalogowa: 49,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22D-A03.1

A-22D-A03.1

Kołnierz montażowy do sondy czujnika 6 mm, do max. 120°C [248°F], Wielopak 50 szt., Tworzywo sztuczne

Cena katalogowa: 1 100,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22D-A05

A-22D-A05

Kołnierz montażowy do sondy czujnika 6 mm, do maks. 260°C, Mosiądz

Cena katalogowa: 100,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22D-A09

A-22D-A09

Płyta montażowa Obudowa S

Cena katalogowa: 32,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A44

A-22P-A44

Pasta przewodząca ciepło

Cena katalogowa: 13,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A45

A-22P-A45

Złącze zaciskowe, G 1/4" (gwint zewnętrzny) do 6 mm, z pierścieniem nacinającym

Cena katalogowa: 139,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Tuleje zanurzeniowe

A-22P-A06

A-22P-A06

Tuleja do montażu czujnika temperatury Stal nierdzewna, 50 mm, G 1/2", SW27

Cena katalogowa: 164,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
A-22P-A18

A-22P-A18

Tuleja do montażu czujnika temperatury Mosiądz, 50 mm, R 1/2", SW22

Cena katalogowa: 82,00 PLN
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
Cena katalogowa: 190,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Jak zainstalować czujnik 22DT..

• Łącznie z typowymi akcesoriami montażowymi

• Szybka instalacja

• Sprawny rozruch

• Wysoki poziom ochrony dzięki obudowie IP65 / NEMA 4X

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Belimo Sensor Range

Firma Belimo poszerzyła asortyment produktów o czujniki, dzięki czemu od teraz może oferować znacznie szerszą gamę urządzeń do instalacji HVAC.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Napięcie AC/DC
DC 24 V
Połączenie elektryczne
Zaciski
Wartości pomiarowe
Temperatura
Sygnał wyjściowy
4...20 mA
Moc wyjściowa prądu [Range]
1x 4...20 mA, maks. rezystancja 500 Ω
Długość sondy
50 mm

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.