2. Zawory regulacyjne
  3. Belimo Energy Valve™

EV080F+BAC



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
EV080F+BAC

EV080F+BAC

Elektr. Zawór Belimo Energy Valve™, 2-drogowy PI-CCV, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 80, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 11 l/s, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F], Monitorowanie stężenia glikolu

Cena katalogowa
26 857,00 PLN
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
MagiCAD Cloud

  • Wyświetl teraz

Schematy hydrauliczne

  • Pobierz

Integracja systemu

Aktualne dokumenty

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Archiwum

  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz
  • Pobierz

Oprogramowanie / Aplikacje
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
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Przedłużenie szyjki zaworu do zaworu kulowego DN 65...150, do klap motylkowych maks. DN 80

Cena katalogowa: 844,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Pierścień uszczelniający do modułu złącza RJ
Wielopak 50 szt.

Cena katalogowa: 1 800,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZR24-F05

ZR24-F05

Ogrzewanie wrzeciona kołnierz F05 (30 W)

Cena katalogowa: 525,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Narzędzia

ZTH EU

ZTH EU

Przyrząd serwisowy, z funkcją ZIP-USB, do siłowników, regulatora VAV i urządzeń nastawczych Belimo do instalacji HVAC, konfigurowanych oraz wyposażonych w interfejs komunikacyjny

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo

Cena katalogowa: 446,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Filmy produktowe

Belimo Energy Valve™ – Referencje: Bouygues Construction, Guyancourt, Francja

Pierwsza na świecie: renowacja budynku, która uzyskała potrójny certyfikat. 
Firma Bouygues określiła na etapie planowania tę potrójną certyfikację jako cel projektu. Opracowano m.in. innowacyjną instalację klimatyzacyjną ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF). Zawór Belimo Energy Valve™ ma kluczową rolę do odegrania w projekcie.
 

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Belimo Energy Valve™ – elektroniczny zawór równoważący

Łatwe monitorowanie oraz optymalizowanie pracy obiegów grzewczych i chłodniczych poprzez: - zdalne sterowanie zaworem za pośrednictwem Internetu oraz połączenie z chmurą, - równoważenie instalacji, - monitorowanie stężenia glikolu, - regulowanie mocy wymiennika, natężenia przepływu i kontrolowanie różnicy temperatur.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Belimo Energy Valve™ – Referencje: Citizen Plaza, Nashville, USA

Zjawisko niskiej różnicy temperatur jest częstym i kosztownym problemem w wielu dużych obiektach na całym świecie. Tak było w przypadku JJL, agencji nieruchomości obsługującej biurowce w stanie Tennessee, do czasu zainstalowania Belimo Energy Valve™.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Odtwórz teraz Udostępnij przez e-mail
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Wzór
2-drog.
V'nom [l/s]
11
Nastawialne natężenie przepływu
30...100% V'nom
Czynnik
Woda, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
Temperatura czynnika
-10...120°C [14...248°F]
Ciśnienie różnicowe
∆pmax 340 kPa
Ciśnienie zamknięcia
690 kPa
Charakterystyka przepływu {Tools}
Charakterystyka stałoprocentowa
Dopuszczalne przecieki {Tools}
Nieprzepuszczający pęcherzyków powietrza, klasa szczelności A
Przyłącze rurowe
Kołnierz

Specyfikacje siłowników

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
7 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
5 W
Moc znamionowa
6 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Połączenie z Ethernetem
Gniazdo wtykowe RJ45
Rodzaj sterowania
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
  • Chmura
Kategoria ochronna
IP40

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.