Почетна страница
0

Ставки во преземаната папка

Папка на преземања е празна
Прикажи папка на преземања
Кон центар за преземања
0
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
  • 0

    Ставки во преземаната папка

    Папка на преземања е празна
    Прикажи папка на преземања
    Кон центар за преземања
  • 0

    Ставки во вашата кошница

    Кошницата е празна.
    Прикажи кошница/Список со проекти
    Извези како .xlsx Извези како .csv Увези од .csv
  1. Home
  2. Актуатори
  3. Актуатори без сигурносна контролна функција

CM24-L-100D.2



Learn more
Back to product category
CM24-L-100D.2

CM24-L-100D.2

Actuator with damper blade DN 100, 2 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 58 s, IP54
Multipack 20 pcs.

List price
3.580,00 €
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
Z-MA

Z-MA

Gear train disengagement magnet, for CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 pcs.

List price: 130,00 €
Add to Project List
Product videos

How to install a CM..D actuator with damper blade

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
0.5 W
Power consumption (holding)
0.2 W
Power Consumption For Wire Sizing
1 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Torque
2 Nm
Control type
  • Open/close
  • 3-point
Manual override
With magnet
Angle of rotation
70°
Running time (motor)
58 s / 70°
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Добре дојдовте во Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)