Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

  1. Strona główna
  2. Najważniejsze informacje

Sztandarowy projekt Belimo

Firma Belimo zaprezentowała nową siedzibę w Indiach, zajmującą 3800 metrów kwadratowych i zbudowaną jako przykład najnowocześniejszych instalacji HVAC i zrównoważonego projektowania. Obiekt w Mumbaju został pierwotnie zaprojektowany w 2016 r. w ramach strategii przyspieszonego rozwoju firmy do roku 2030. Belimo jest od lat ogólnoświatowym liderem sektora HVAC, a biorąc pod uwagę niedawne zobowiązanie Indii do osiągnięcia neutralności węglowej, była to ekscytująca okazja, aby zaprojektować budynek od podstaw uwzględniając wymagania ekologiczne. Oprócz powierzchni biurowych i fabrycznych, w budynku mieści się również centrum doświadczeń klienta Belimo, utworzone aby wspierać klientów w zapewnianiu zdrowszych warunków w klimatyzowanych pomieszczeniach przy mniejszym zużyciu energii. Jest to też miejsce, w którym producenci OEM oraz naukowcy mogą współpracować przy projektowaniu, konstruowaniu i testowaniu produktów Belimo nowej generacji.

Fakty i liczby

  • Najwyższy, platynowy status certyfikacji indyjskiego stowarzyszenia zrównoważonego budownictwa (Indian Green Building Council) – 1. w Navi Mumbaj.

  • Przewidywane 23% oszczędności energii w całym obiekcie dzięki efektywnemu wykorzystaniu przegród zewnętrznych budynku, oświetlenia, instalacji HVAC, czujników, liczników energii oraz energii odnawialnej.

  • Dzięki konstrukcji z otwartym stropem światło słoneczne zaspokaja 90% zapotrzebowania na oświetlenie biur.

  • 186 paneli słonecznych o szczytowej mocy 160 kW zaspokaja 30% ogólnego zapotrzebowania na energię. 

  • 95% wody deszczowej z dachu jest zbierane przez instalację i gromadzone w zbiorniku o pojemności 158 metrów sześciennych (odpowiadającej ponad 10-dniowym opadom), a następnie wykorzystywane, aby zmniejszyć wykorzystanie sieci wodociągowej.

  • Armatura niskoprzepływowa przyczynia się do obniżenia zużycia wody o 43%.

  • 9 central wentylacyjno-klimatyzacyjnych z siłownikami do przepustnic, zaworami regulacyjnymi i licznikami energii dostarczonymi przez Belimo.

  • Urządzenia dachowe przyczyniają się do zmniejszenia obciążenia cieplnego budynku.

  • System zacieniających żaluzji fasadowych wyposażony w 24 siłowniki Belimo.

  • Aby zredukować efekt wyspy cieplnej na tarasie, 90% powierzchni parkingowej w budynku zostało zacienione.

Silne ukierunkowanie na zrównoważone działania

Nową centralę zaprojektowano we współpracy z biurem architektonicznym Envision Design Studio tak, aby spełnić wymagania wytycznych Green Factory Buildings indyjskiego stowarzyszenia zrównoważonego budownictwa IGBC (Indian Green Building Council). Przed rozpoczęciem prac budowlanych przeanalizowano ich wpływ na otoczenie ze szczególnym uwzględnieniem erozji gleby. Usha Narrasimham, architekt z biura Envision, objaśnia: „ogólnie wykonywanie wykopów wiąże się z usunięciem i utylizacją wierzchniej warstwy gleby, która jest bogata w cenne substancje organiczne i składniki odżywcze dla roślin. Zapobiegliśmy ich utracie, pompując usuniętą wierzchnią warstwę gleby – zawieszoną w wodzie z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych – do osadnika, z którego odprowadzano wodę, a pozostałą glebę wykorzystywano w obszarach zieleni wokół obiektu”. Zrównoważone działania wdrażano na wszystkich etapach prac budowlanych, gdzie tylko było to możliwe. Priorytetowo potraktowano stosowanie ekologicznych materiałów budowlanych, takich jak pustaki o niskiej zawartości czy elementy wytwarzane z wykorzystaniem surowców wtórnych. Na przykład okładzina zewnętrzna jest wykonana z kompozytu aluminiowego, który zawiera 80% surowców wtórnych. Ponadto wszystkie odpady poddano recyklingowi albo sprzedano firmom recyklingiem, dzięki czemu żadne pozostałości nie trafiły na wysypisko.

Zminimaliozowanie zużycia energii w instalacji HVAC

Szczególną uwagę poświęcono zewnętrznym przegrodom budynku, w których zainstalowano szyby odblaskowe o niskim współczynniku przenikania ciepła U, aby odizolować biuro od upałów panujących w Mumbaju, które sięgają nawet 40 stopni Celsjusza. Elewacja budynku jest pokryta białymi płytkami, które odbijają światło słoneczne i utrzymują niską temperaturę wewnątrz, minimalizując zużycie energii w instalacji HVAC.

Do oszczędności energii przyczyniają się też inteligentnie dobrane materiały wykończenia wnętrz. Na przykład jasna podłoga biurowa rozprasza światło z dużych świetlików, które zapewniają 90% oświetlenia biura i minimalizują zapotrzebowanie na światło sztuczne w godzinach pracy.

  • Precyzyjny ruch prostoliniowy dzięki siłownikom liniowym

    Precyzyjne monitorowanie i regulacja

    Ze względu na wysokie temperatury i wilgotność powietrza instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną trzeba było wyposażyć w pionierskie rozwiązania. W tym celu wykonano nowoczesną instalację HVAC, wyposażoną w urządzenia umożliwiające precyzyjne monitorowanie i regulowanie temperatury, przepływu powietrza, wilgotności oraz stężenia CO w każdym z pomieszczeń – dlatego budynek nazwano CESIM® House.

    Żaluzje są przestawiane przez siłowniki liniowe, które są sterowane automatycznie w zależności od natężenia światła i temperatury zewnętrznej, mierzonej przez dachową stację meteorologiczną.

    Siłowniki liniowe do przepustnic są dostępne w wersjach o skoku 100, 200 lub 300 mm oraz ze sterowaniem Zamknij/Otwórz, 3-punktowym lub analogowym. Szeroki wybór wartości siły przesuwu od 150 N do 450 N sprawia, że siłowniki te są idealne do różnorodnych zastosowań, takich jak żaluzje, nawiewniki, okna w szklarniach, czy inne wymagające ruchu liniowego.

    • Precise linear motion with linear actuators

    Ketan Sheth, manager produktu w Belimo, powiedział: „nie da się regulować parametrów, które nie są mierzone. Dlatego zastosowaliśmy sieć wbudowanych czujników z inteligentnymi systemami regulacji, które w czasie rzeczywistym umożliwiają monitorowanie i regulowanie parametrów niezbędnych do zapewnienia stałej jakości powietrza w pomieszczeniach”. Nowoczesna infrastruktura to nie tylko instalacja HVAC – w zewnętrznych oknach zamontowano żaluzje z siłownikami, które automatycznie dostosowują kąt otwarcia tak, aby zapewnić maksymalne zacienienie przez cały dzień. Ponadto adaptacyjna instalacja oświetleniowa może wykrywać nieobecność ludzi w pomieszczeniu i automatycznie wyłączać oświetlenie.

  • Zawór Belimo Energy Valve™ zapewniający efektywną energetycznie pracę instalacji oraz kompensację hydrauliczną

    Belimo Energy Valve™ zapewnia niezależną od ciśnienia regulację przepływu oraz przejrzyste monitorowanie instalacji wody lodowej. W ten sposób zapewnia się, by eksploatacja nie przebiegała przy zbyt niskiej różnicy temperatur (delta T). Poprzez pomiar, obliczanie i wizualizację ważnych danych systemowych oraz dzięki raportom wydajności zapewnianym przez Belimo, efektywne energetycznie działanie instalacji i kompensacja hydrauliczna są zagwarantowane przez cały okres eksploatacji. 

    • Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter
  • Czujniki do wiarygodnych oraz precyzyjnych pomiarów i monitorowania

    W budynku zastosowano inteligentne centrale wentylacyjne, które są wyposażone w pełną gamę czujników Belimo do pomiarów temperatury, stężenia CO2, ciśnienia i przepływu. Czujniki Belimo pozwalają na uzyskanie precyzyjnie regulowanych, komfortowych warunków w pomieszczeniach, a tym samym pomagają zapewnić dobre samopoczucie oraz produktywność.

    Czujniki i liczniki Belimo do instalacji HVAC zapewniają niezawodne i dokładne pomiary oraz monitorowanie, a także umożliwiają bezproblemową integrację z systemami automatyki budynku.
     

    • Czujniki/liczniki
  • System Belimo ZoneEase™ VAV do efektywnego regulowania warunków w pomieszczeniu

    Budynek Belimo w Mumbaju jest wyposażony w aparaty VAV z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia oraz system Belimo ZoneEase™ VAV do efektywnego energetycznie regulowania temperatury w pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych i pomieszczeniach szkoleniowych.

    Belimo ZoneEase™ VAV to Najbardziej innowacyjne rozwiązanie typu VAV, upraszczające proces rozruchu. Dzięki połączeniu z chmurą ułatwia rozruch, zwiększając komfort użytkowania, ograniczając złożoność projektu oraz przestoje, a jednocześnie zapewnia łączność, przejrzystość danych i obniżenie kosztów.
     

    • Rozwiązania do pomieszczeń / VAV
  • Komfort i zdrowe powietrze w pomieszczeniach dzięki czujnikom i zadajnikom pomieszczeniowym

    Można regulować tylko te wielkości, które są mierzone. Czujniki i zadajniki pomieszczeniowe Belimo pozwalają na ciągłe i wiarygodne pomiary, wyświetlanie i monitorowanie jakości powietrza w budynku Belimo w Mumbaju.

    Belimo oferuje kompletną i innowacyjną gamę urządzeń sterujących do instalacji HVAC, pozwalających utrzymać higienę powietrza w pomieszczeniach bez uszczerbku dla efektywności energetycznej.
     

    • Komfort i zdrowe powietrze w pomieszczeniach dzięki czujnikom i zadajnikom pomieszczeniowym

Wykorzystanie energii słonecznej oraz wody deszczowej

Proekologiczny etos firmy nie ogranicza się do metod prowadzenia prac budowlanych, materiałów budowlanych czy inteligentnych instalacji i obejmuje też stałe korzystanie z zasobów odnawialnych i w miarę możliwości ich ponowne wykorzystywanie. Na przykład panele słoneczne zainstalowane na dachu czerpią energię słoneczną, zaspokajając 30% ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną w biurach. Ewentualny nadmiar energii jest przekazywany do sieci.

Gotowi, aby zaprosić klientów

Po oddaniu do użytku nasza nowoczesna centrala otrzymała platynowy, najwyższy status certyfikacji indyjskiego stowarzyszenia zrównoważonego budownictwa IGBC. Przyjazny dla środowiska obiekt zaprojektowano także z myślą o pracownikach i ich dobrostanie. Dlatego znajdują się w nim przestronne, otwarte przestrzenie biurowe, liczne pomieszczenia socjalne, kafeteria i sala gimnastyczna.

Służyła również jako doskonała ekspozycja nowoczesnych rozwiązań do instalacji HVAC, wyrafinowanych systemów monitorujących i zautomatyzowanych systemów regulacji oferowanych przez Belimo, które razem zapewniają stałą jakość powietrza w pomieszczeniach bez pogarszania efektywności energetycznej. 

W połączeniu z inteligentnym, przyjaznym dla środowiska projektem i wykorzystywaniem zasobów odnawialnych, budynek daje wgląd w przyszłość świadomego ekologicznie budownictwa i efektywnego wykorzystania przestrzeni biurowej. Symulacje wskazują, że innowacyjne centrum spełni oczekiwania zapewniając 23% oszczędność energii w całym obiekcie w porównaniu z konwencjonalnym budynkiem.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku obliczenia zostaną potwierdzone pomiarami, ponieważ aby precyzyjnie monitorować zapotrzebowanie na energię, które zmienia się przez cały rok, w obiekcie zainstalowano liczniki energii. Gary Economides, prezes działu Azja/Pacyfik w Belimo, skomentował: „jesteśmy dumni, że nasz obiekt zalicza się do najbardziej ekologicznych i zaawansowanych technicznie budynków w Indiach. Uzyskanie prestiżowego, platynowego certyfikatu IGBC było celem określonym przy powstawaniu centrali w 2016 r. i stanowi wielkie osiągniecie wszystkich zaangażowanych w ten projekt. Nowa centrala zarówno przyczyni się do zredukowania naszego śladu węglowego, jak i zapewni komfort i dobrostan naszych pracowników, co jest niezwykle ważne. Teraz jednak zaczyna się prawdziwa praca. Musimy edukować klientów, wykonawców oraz opinię publiczną, prezentując zalety produktów Belimo do instalacji HVAC oraz zrównoważonych rozwiązań, które pomagają budować pro-ekologiczną przyszłość.

  • Green Building Rating System in India - IGBC

Zapewnianie zdrowszych warunków w klimatyzowanych pomieszczeniach przy mniejszym zużyciu energii

40% zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na świecie przypada na budynki. Warunki panujące w budynkach silnie wpływają na nasze zdrowie, komfort i ogólny dobrostan, ponieważ w pomieszczeniach spędzamy nawet 90% czasu. Misją Belimo jest tworzenie rozwiązań zapewniających zdrowsze warunki w klimatyzowanych pomieszczeniach przy mniejszym zużyciu energii. Dzięki asortymentowi produktów, które w naturalny sposób przyczyniają się do realizacji kliku celów zrównoważonego rozwoju ONZ (UN SDF), umożliwiamy tworzenie systemów automatyki budynku zmniejszających zużycie energii w instalacjach HVAC nawet o 55%.

  • Firma Belimo kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój

Ogólne informacje o jakości powietrza w pomieszczeniach

Siedem podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach

Warunkiem koniecznym do podwyższenia jakości powietrza w pomieszczeniach jest uwzględnienie higieny powietrza podczas projektowania, montażu, użytkowania i konserwacji instalacji HVAC. Firma Belimo określiła siedem zagadnień istotnych dla zagwarantowania zdrowego powietrza w pomieszczeniach. 
 

Dowiedz się, jak poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach:

  • Siedem podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach według Belimo

Wpływ jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze zdrowie

Jakość powietrza w pomieszczeniach jest często pomijana, a powietrze w pomieszczeniach jest naturalnie uważane za bezpieczne do oddychania. Założenie to może być niebezpieczne, ponieważ większość czasu spędzamy wewnątrz budynków a jakość powietrza wpływa na naszą koncentrację, produktywność, komfort i, co najważniejsze, na nasze zdrowie. 
 

Dowiedz się, jak jakość powietrza w pomieszczeniach wpływa na nasze zdrowie:

  • Jakość powietrza w pomieszczeniach a nasze zdrowie

Wyższa jakość powietrza – lepsza wydajność

Na niedobory tlenu szczególnie wrażliwy jest ludzki umysł. W pomieszczeniach bez wentylacji następuje wzrost stężenia CO2, co ma negatywny i szybki wpływ na naszą wydajność umysłową.
 

Jakość powietrza w pomieszczeniach wpływa na naszą produktywność:

  • Wyższa jakość powietrza – lepsza wydajność

Dzięki innowacyjnym produktom stymulujemy rozwój internetu rzeczy w budynkach (BIoT).

Łączność oparta na sieci jest od zawsze kluczową cechą naszych produktów. Dostarczanie coraz lepszych produktów z funkcjami łączności cyfrowej stanowi fundament naszej wizji teraźniejszości i przyszłości.

Ekosystem urządzeń Belimo współpracujących z internetem rzeczy (IoT) pozwala na elastyczne integrowanie systemów z powszechnie stosowanymi protokołami komunikacyjnymi automatyki budynku i systemami BIoT. Dodatkowe połączenie z internetem rzeczy pozwala łatwiej optymalizować różne aspekty eksploatacji budynków – od zarządzania po wykonywanie prac konserwacyjnych. 

  • Świeże spojrzenie na internet rzeczy w budynkach

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.