Czujniki pomieszczeniowe oraz
zadajniki pomieszczeniowe

  1. Strona główna

Komfort i zdrowe powietrze w pomieszczeniach dzięki czujnikom i zadajnikom pomieszczeniowym

Czujniki i zadajniki pomieszczeniowe Belimo są doskonałym uzupełnieniem aktualnej serii czujników Belimo. Ich prosta, przejrzysta estetyka jest idealna do instalacji w widocznych miejscach, charakteryzuje się elegancka konstrukcją i płytką głębokością, która doskonale komponuje się z otoczeniem. Wraz z rozszerzeniem asortymentu produktów do widocznych obszarów pomieszczenia, Belimo oferuje architektom estetyczne i ponadczasowe wzornictwo, instalatorom możliwość szybkiego montażu, integratorom systemu możliwość łatwego rozruchu przy użyciu smartfona, a klientowi końcowemu komfortowe i zdrowe warunki w pomieszczeniu.

  • Dowiedz się więcje o czujnikach i zadajnikach pomieszczeniowych

Nagroda w konkursie 2023 AHR Expo Innovation Awards w klategorii Indoor Air Quality (jakość powietrza w pomieszczeniach)

Z przyjemnością informujemy, że czujniki i zadajniki pomieszczeniowe Belimo zostały nominowane do nagrody za innowację w kategorii Indoor Air Quality (jakość powietrza w pomieszczeniach) w konkursie 2023 AHR Expo Innovation Awards.

W dorocznym konkursie są nagradzane najbardziej innowacyjne i oryginalne produkty oraz technologie prezentowane podczas targów International Air-Conditioning, Heating, Refrigerating Exposition (AHR Expo). Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach: automatyka budynku, klimatyzacja, budownictwo ekologiczne, ogrzewanie, jakość powietrza w pomieszczeniach, hydraulika, chłodzenie, oprogramowanie, narzędzia i przyrządy oraz wentylacja.

Zwycięzcy zostali wybrani przez niezależny panel jurorów należących do ASHRAE, który ocenił wszystkie zgłoszone produkty pod kątem innowacyjności konstrukcji, kreatywności, zastosowania, wartości i wpływu na rynek.

  • Learn More About AHR Expo Innovation Awards

Zdobywca nagrody Red Dot 2022

Z dumą informujemy, że czujniki pomieszczeniowe i zadajniki Belimo otrzymały w 2022 r. jedną z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa przemysłowego - Red Dot Award. 

Nagroda Red Dot Design Award należy do najważniejszych wyróżnień za najlepsze wzornictwo. Nagrody są przyznawane w różnych kategoriach, takich jak wzornictwo produktu, strategia marki i komunikacji czy koncepcja wzornicza. Od 1955 r. o nagrody mogą ubiegać się projektanci i producenci.

Nagroda Red Dot Design Award: konkurs w dziedzinie wzornictwa przemysłowego o tradycji sięgającej lat 50. XX wieku. Co roku w konkursie są nagradzane wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie wzornictwa oraz innowacyjne produkty. O przyznaniu nagród decyduje panel niezależnych ekspertów. W tym roku komisja konkursowa składała się 48 jurorów z 23 krajów.

  • Czytaj więcej

Główne zalety naszych czujników i zadajników pomieszczeniowych

Aby monitorować i kontrolować jakość powietrza oraz komfort w pomieszczeniu, zadajniki pomieszczeniowe Belimo mierzą temperaturę, wilgotność i stężenie CO2. Dzięki temu pomagają zapewnić zdrowe i przyjemne warunki w pomieszczeniu przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii.

  • Z dotykowym wyświetlaczem ePaper
  • Szybki montaż dzięki zaciskom sprężynowym i pokrywie zatrzaskowej
  • Konfigurowanie, modyfikowanie nastaw oraz diagnozowanie aktywnych urządzeń przy użyciu aplikacji
  • Sygnalizacja barwna (LED) jakości powietrza (stężenia CO2)
  • Krótki czas reakcji
  • Konfigurowanie przy użyciu smartfona* nawet przy odłączonym zasilaniu
  • Intuicyjna funkcja diagnostyczna obsługiwana przy użyciu smartfona*
  • Estetyczna, ponadczasowa konstrukcja

* dla urządzeń z wyjściem aktywnym

Możliwość dostosowania do konkretnych zastosowań

Wyświetlacz zadajnika lub czujnika pomieszczeniowego można indywidualnie konfigurować: każdy element na wyświetlaczu może być pokazywany, zmieniany lub ukrywany. W zależności od zastosowania można wyświetlać nastawę temperatury lub prędkości wentylatora. Urządzenie może też być używane jako czujnik z wyświetlaczem.

  • Wysoki kontrast gwarantujący bardzo dobrą czytelność
  • Ekran dotykowy ułatwiający obsługiwanie
  • Brak podświetlenia przeszkadzającego nocą

Historie sukcesu

Monitorowanie jakości powietrza w salach lekcyjnych Collège Laval

Collège Laval utrzymuje niezrównaną jakość edukacji, bardzo poważnie traktując zdrowie uczniów oraz kadry pedagogicznej. Związek między dobrym samopoczuciem a produktywnością jest dobrze zbadany, a komfort i bezpieczeństwo są traktowane w Collège Laval, aby zapewnić rozwój potencjału i talentów każdego ucznia. 

Dzięki 115 inteligentnym czujnikom pomieszczeniowym zainstalowanym w szkole, można precyzyjnie, w czasie rzeczywistym sprawdzać jakość powietrza, nawet przy użyciu smartfona. Aby zrealizować ten cel, pracownicy szkoły nawiązali współpracę z firmą Immotik, dystrybutorem, instalatorem i integratorem produktów BACnet, aby wybrać i uruchomić sieć czujników obejmującą sześć skrzydeł budynku szkoły. Przy użyciu smartfona z aplikacją Belimo Assistant można szybko i łatwo zeskanować każdy czujnik, aby bez wcześniejszej kalibracji uzyskać dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Aplikacja umożliwia też regulowanie nastaw w miejscu użytkowania, rozruch i rozwiązywanie problemów – nawet przy odłączonym zasilaniu.

  • Reference - College Laval, Canada (pdf - 1,43 MB)

Regulować można jedynie mierzalne wartości.

Spółka Emch+Berger ImmoConsult AG należy do grupy Emch+Berger Group, świadczącej w całej Szwajcarii usługi w dziedzinie planowania, doradztwa oraz zarządzania nieruchomościami. Firma Emch+Berger szczyci się tworzeniem inteligentnych rozwiązań, które służą przez cały okres eksploatacji budynków należących do jej klientów.

Nowa siedziba firmy w Zurychu powstała jako awangardowy projekt automatyki budynkowej w zakresie sterowania, przejrzystości danych i integracji urządzeń obiektowych IoT.

Czujniki pomieszczeniowe Belimo służą do niezawodnego monitorowania parametrów powietrza w pomieszczeniach, aby umożliwić precyzyjne regulowanie pracy instalacji HVAC i zapewnić wymagane poziomy komfortu i jakości powietrza. – A to oczywiście musi odbywać się zarówno energooszczędnie, jak i efektywnie pod względem uzyskania najwyższego poziomu komfortu i produktywności.

Mając na uwadze wszystkie te wymagania, celem firmy Emch + Berger było również zdobycie doświadczenia w stosowaniu czołowych technologii, dostosowanych do dynamicznych warunków panujących w budynkach.

  • Referencje – Emch+Berger ImmoConsult AG, Szwajcaria (pdf - 2,12 MB)

Niezbędne, aby zapewnić zdrowe i komfortowe warunki w pomieszczeniach

ROVC to holenderskie centrum szkoleń technicznych, które przeprowadziło już kursy w dziedzinie technologii przemysłowych i klimatyzacji dla około 20 000 osób. Stężenie CO2, wilgotność względna i temperatura są mierzone w każdej sali wykładowej i warsztatowej, ponieważ zdrowe warunki w pomieszczeniach są ważne dla instruktorów, kursantów i personelu.

„W celu szybkiego i łatwego przeprowadzenia rozruchu, czujniki pomieszczeniowe Belimo możemy po prostu podłączyć do smartfonów. Czujniki te mają wysoką dokładność i krótkie czasy reakcji,” powiedział Nico van Leeuwen, Business Developer w ROVC.

Łatwe instalowanie

Czujniki i zadajniki pomieszczeniowe Belimo zostały zaprojektowane tak, aby można je było łatwo zainstalować, zapobiegając błędom podczas montażu i podłączania okablowania. Łączą w sobie innowacyjną technologię oraz łatwość montażu, zapewniając bezproblemową, długotrwałą eksploatację. Czujniki są wyposażone w wyjmowane zaciski sprężynowe ze złączami wtykowymi, które pozwalają na łatwe, szybkie i bezpieczne podłączanie. Uniwersalna płyta montażowa pasuje do wszystkich powszechnie stosowanych puszek ściennych na całym świecie. 

Belimo Assistant 2

Uwolnij potencjał urządzeń Belimo
Przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 można, używając smartfona, tabletu lub komputera, przewodowo i bezprzewodowo konfigurować, obsługiwać oraz diagnozować siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne, czujniki i mierniki Belimo.

Główne cechy:
- Sprawdzanie i modyfikowanie parametrów konfiguracji urządzenia
- Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typu urządzenia, położenia, oznaczenia, numeru seryjnego, adresu MP
- Adresowanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „Konfiguracja”: wspomagane konfigurowanie parametrów urządzenia
- „Kopiowanie konfiguracji”: powielanie ustawień w urządzeniach tego samego typu
- „Trend na żywo”: funkcja łatwego udostępniania umożliwiająca lokalne sterowanie i wyświetlanie trendów na żywo
- „Stan”: wyświetlanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) urządzenia. Np. zasilanie, stan szyny, stan czujnika itp.
- „Raporty”: możliwość pobierania i łatwego udostępniania cyfrowych raportów dotyczących urządzenia. Np. certyfikat kalibracji, raport rozruchu
- „Eksportowanie konfiguracji”: tworzenie i łatwe udostępnianie pliku dziennika
- Wybór wersji językowej aplikacji (języki: angielski/niemiecki/francuski/włoski/hiszpański/chiński/rosyjski)
- Zgodność z wieloma systemami operacyjnymi: Android, Apple iOS i Windows.

Akcesoria:
- ZTH EU/US/AP (przetwornik USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (przetwornik Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer
  • Quick Guide
  • Filmy instruktażowe
  • Learn More About Belimo Assistant 2

Czytelny wyświetlacz oraz intuicyjna obsługa - aplikacja Belimo Display

Belimo Display to najbardziej innowacyjna metoda dostęp do czujników Belimo. Dzięki łatwej w obsłudze aplikacji użytkownicy mogą wyświetlać wartości pomiarowe z pomieszczenia oraz modyfikować nastawy. Oznacza to, że w pomieszczeniu nie jest już potrzebny wyświetlacz. Dzięki łączności poprzez interfejs NFC osoby postronne nie mogą uzyskać dostępu do danych istotnych dla bezpieczeństwa.

  • Innowacyjny sposób modyfikowania nastaw przy użyciu intuicyjnej aplikacji Belimo Display, nawet wtedy, gdy zadajnik nie jest wyposażony w wyświetlacz
  • Współpracuje z aktywnymi czujnikami i zadajnikami pomieszczeniowymi Belimo najnowszej generacji
  • Opcjonalne zabezpieczenie dostępu czterocyfrowym kodem PIN
  • Wyświetlanie stężenia CO2 z indywidualnie konfigurowaną sygnalizacją barwną

Sposób korzystania z aplikacji:

  1. Pobierz aplikację Belimo Display
  2. Zbliż smartfon do czujnika/zadajnika pomieszczeniowego
  3. Wyświetl/dostosuj wartości pomiarowe lub nastawy
  4. Aby aktywować nastawy, ponownie zbliż smartfon do czujnika/zadajnika pomieszczeniowego
  • Aplikacja na urządzenia z systemem Android w sklepie Google Play
  • Aplikacja na urządzenia z systemem iOS w sklepie App Store

Poznaj ludzi, którzy za tym stoją

Zespół odpowiedzialny za czujniki pomieszczeniowe Belimo opracował te urządzenia z ogromną pasją i energią.
 

Wszystkie czujniki pomieszczeniowe i zadajniki pomieszczeniowe w skrócie

Czujniki pomieszczeniowe i zadajniki pomieszczeniowe Belimo zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami rynków w poszczególnych regionach i krajach, dlatego niektóre modele są dostępne tylko w wybranych regionach.

 

Filmy instruktażowe

Rozruch przy odłączonym zasilaniu

Rozruch przy użyciu aplikacji Belimo Assistant

Zmienianie nastawy temperatury przy użyciu aplikacji Belimo Display

Konfigurowanie wskaźnika LED stężenia CO2

Zmienianie jednostek temperatury

Konfigurowanie układu graficznego wyświetlacza

Więcej o rozwiązaniach do instalacji HVAC, zapewniających zdrowe powietrze w pomieszczeniach

Znaczną część życia spędzamy w budynkach, ale jak często zastanawiamy się nad wpływem jakości powietrza w pomieszczeniach na naszą produktywność, dobre samopoczucie i zdrowie? Aby zapewnić komfort w budynku, często stosuje się instalacje HVAC. Zagadnienia dotyczące higieny powietrza oraz efektywności energetycznej budynku są jednak mniej znane. Dzięki centralom wentylacyjnym możemy realizować cele dotyczące zarówno zrównoważonego rozwoju, jak i jakości powietrza w pomieszczeniach. Belimo oferuje szereg innowacyjnych rozwiązań pozwalających zarówno na optymalizowanie monitorowania instalacji HVAC i sterowania ich pracą, jak i na zapewnianie jakości powietrza w pomieszczeniach. Nasz ramowy program, „Siedem podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach”, dostarcza cennych informacji o możliwościach wykorzystania urządzeń HVAC do zapewnienia jakości powietrza w budynkach bez uszczerbku dla efektywności energetycznej.

Przy udziale ekspertów w dziedzinie jakości powietrza w pomieszczeniach opracowaliśmy broszurę na ten temat:

  • The Seven Essentials of Healthy Indoor Air (pdf - 1,88 MB)


 

Jakość powietrza w pomieszczeniach oraz efektywność energetyczna

Urządzenia Belimo pozwalają na uzyskanie precyzyjnie regulowanych, komfortowych warunków w pomieszczeniach, a tym samym pomagają zapewnić dobre samopoczucie oraz produktywność.


 

  • Higiena powietrza w pomieszczeniach

Siedem podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach

Warunkiem koniecznym do podwyższenia jakości powietrza w pomieszczeniach jest uwzględnienie higieny powietrza podczas projektowania, montażu, użytkowania i konserwacji instalacji HVAC. Firma Belimo określiła siedem zagadnień istotnych dla zagwarantowania zdrowego powietrza w pomieszczeniach.

  • Wymagania dotyczące jakości powietrza w pomieszczeniach

Wpływ jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze zdrowie

Jakość powietrza w pomieszczeniach jest często pomijana, a powietrze w pomieszczeniach jest naturalnie uważane za bezpieczne do oddychania. Założenie to może być niebezpieczne, ponieważ większość czasu spędzamy wewnątrz budynków a jakość powietrza wpływa na naszą koncentrację, produktywność, komfort i, co najważniejsze, na nasze zdrowie.

Dowiedz się, jak jakość powietrza w pomieszczeniach wpływa na nasze zdrowie:

  • Jakość powietrza w pomieszczeniach a nasze zdrowie
  • Wyższa jakość powietrza – lepsza wydajność

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.