Faqja kryesore

Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Shiko dosjen e shkarkimit
Për te qendra e shkarkimit

Artikuj në shportën tënde

Shporta është bosh.
artikuj në shportë

Solution

Sasia:
Shiko shportën/listën e projekteve
Hap një listë tjetër projekti
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
  • Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

    Dosja e shkarkimit është vosh
    artikuj në dosjen e shkarkimit

    !

    Shiko dosjen e shkarkimit
    Për te qendra e shkarkimit
  • Artikuj në shportën tënde

    Shporta është bosh.
    artikuj në shportë

    Solution

    Sasia:
    Shiko shportën/listën e projekteve
    Hap një listë tjetër projekti
    Eksporto si .xlsx Eksporto si .csv Importo nga .csv
  1. Home
  2. Valvulet
  3. Valvulet glob

H611S



Learn more
Back to product category
H611S

H611S

Globe valve, 2-way, DN 15, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Fluid temperature 5...150°C [41...302°F]
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
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Accessories
  • Details
Actuator selection
Actuator parameters
Suitable actuators for Requesting actuators for H611S
Configurable
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?
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
    MagiCAD Cloud
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

    Add to Project List
    Please contact your local Sales Representative for ordering.
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    kvs
    0.63 m³/h
    Fluid
    Water and steam (Δp/P1 <0.4), water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    5...150°C [41...302°F]
    Flow temperature note
    • 120°C up to 1600 kPa
    • 150°C up to 1400 kPa
    Flow characteristic {Tools}
    Equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Max. 0.05% of the Kvs value
    Pipe connection
    Flange

    Mirë se vini në Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Us Privacy Policy Ndryshoni cilësimet e privatësisë Shënime sigurie General terms and conditions Imprint
    +30-210 94 00 766
    Regjistrohu në buletinin
    BELIMO Air Controls, Lysiou 11, 16346 Ilioupoli, Athens (Greece)