• Pronarët e ndërtesave
    • Profesionistët e HVAC
    • Burimet
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
    • Pronarët e ndërtesave
    • Profesionistët e HVAC
    • Burimet
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
  2. Aktuatorët
  3. Aksesorë

SGA24



Back to product category
SGA24

SGA24

Positioner for wall mounting
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
0.3 W
Power Consumption For Wire Sizing
1 VA
Connection Supply Control
Terminals 1.5 mm²
Protection category
IP40
Ambient Tempreture
-20...50°C [-4...122°F]