2. Sensorë/matës
  3. Sensorë tubacioni (ajri)

22MT-144



Learn more
Back to product category
22MT-144

22MT-144

Average temperature sensor active, 4...20 mA, Probe length 3 m
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
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
DC 24 V
Electrical connection
Terminals
Measured values
Temperature
Output signal
4...20 mA
Output Current [Range]
1x 4...20 mA, max. resistance 500 Ω
Probe length
3 m

Mirë se vini në Belimo Grécia

Nuk duket se ndodheni në Greqi. Produktet dhe shërbimet e paraqitura në këtë faqe interneti mund të mos jenë të disponueshme në vendin tuaj. Po kështu, identifikimi/regjistrimi nuk është i mundur. Gjeni faqen tuaj lokale të Belimo më poshtë.
Contact Us Privacy Policy Ndryshoni cilësimet e privatësisë Shënime sigurie General terms and conditions Imprint
+30-210 94 00 766
Regjistrohu në buletinin
BELIMO Air Controls, Lysiou 11, 16346 Ilioupoli, Athens (Greece)