3. Aktuatorët valvul

NVKC24A-SR-TPC



Learn more
Back to product category
NVKC24A-SR-TPC

NVKC24A-SR-TPC

Globe valve actuator fail-safe NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
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
ZNV-C

ZNV-C

Spare coupling

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.

Electrical accessory

S2A-H

S2A-H

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
4.5 W
Power consumption (holding)
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
9 VA
Connection Supply Control
Terminals with cable 1 m, 4x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
Force
1000 N
Control type
DC 2...10 V
Manual override
With push-button
Stroke
20 mm
Running time (motor)
35 s / 20 mm
Running time (fail-safe)
35 s
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
0...50°C [32...122°F]

Mirë se vini në Belimo Grécia

Nuk duket se ndodheni në Greqi. Produktet dhe shërbimet e paraqitura në këtë faqe interneti mund të mos jenë të disponueshme në vendin tuaj. Po kështu, identifikimi/regjistrimi nuk është i mundur. Gjeni faqen tuaj lokale të Belimo më poshtë.
Contact Us Privacy Policy Ndryshoni cilësimet e privatësisë Shënime sigurie General terms and conditions Imprint
+30-210 94 00 766
Regjistrohu në buletinin
BELIMO Air Controls, Lysiou 11, 16346 Ilioupoli, Athens (Greece)