3. Aktuatorët valvul

SRF24A-SZ-S2



Learn more
Back to product category
SRF24A-SZ-S2

SRF24A-SZ-S2

Rotary actuator fail-safe NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54
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
5.5 W
Power consumption (holding)
3 W
Power Consumption For Wire Sizing
8.5 VA
Auxiliary switches
2x SPDT
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Connection Auxilary Switch
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Torque
20 Nm
Control type
DC 0.5...10 V
Direction Of Motion Motor
Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
Direction of rotation (fail-safe)
Deenergised NC, valve closed (A – AB = 0%)
Manual override
By means of hand crank and locking switch
Running time (motor)
90 s / 90°
Running time (fail-safe)
<20 s
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Mirë se vini në Belimo Grécia

Nuk duket se ndodheni në Greqi. Produktet dhe shërbimet e paraqitura në këtë faqe interneti mund të mos jenë të disponueshme në vendin tuaj. Po kështu, identifikimi/regjistrimi nuk është i mundur. Gjeni faqen tuaj lokale të Belimo më poshtë.
Contact Us Privacy Policy Ndryshoni cilësimet e privatësisë Shënime sigurie General terms and conditions Imprint
+30-210 94 00 766
Regjistrohu në buletinin
BELIMO Air Controls, Lysiou 11, 16346 Ilioupoli, Athens (Greece)