• Fire & Smoke Applications
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
    • Fire & Smoke Applications
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
    • Fire & Smoke Applications
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
    • Fire & Smoke Applications
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
  2. Sensorë/matës
  3. Sensorë tubacioni (ajri)

01ATS-1040B



Learn more
Back to product category
01ATS-1040B

01ATS-1040B

Frost monitor, Switch, -10...15°C, Capillary 3 m, Auto reset
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
  • Temperature
  • Frost
Output signal
Switch
Output signal frost protection switch note
  • AC 230 V 16 (2.5) A @ Switch position 1-2
  • AC 230 V 2 (0.4) A @ Switch position 1-4
  • DC 230 V 0.25 A

Mirë se vini në Belimo Grécia

Nuk duket se ndodheni në Greqi. Produktet dhe shërbimet e paraqitura në këtë faqe interneti mund të mos jenë të disponueshme në vendin tuaj. Po kështu, identifikimi/regjistrimi nuk është i mundur. Gjeni faqen tuaj lokale të Belimo më poshtë.
Contact Us Privacy Policy Ndryshoni cilësimet e privatësisë Shënime sigurie General terms and conditions Imprint
+30-210 94 00 766
Regjistrohu në buletinin
BELIMO Air Controls, Lysiou 11, 16346 Ilioupoli, Athens (Greece)